Socle métallique hauteur 100mm pour baie Linkeo largeur 600mm et profondeur 800mm ou largeur 800mm et profondeur 600mm

  • Ref. 6 464 01
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, équipement pour baie

288,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Socle métallique Linkeo
  • Pour baie largeur 600mm et profondeur 800mm ou largeur 800mm et profondeur 600mm
  • Hauteur 100mm - Gris anthracite RAL7016
  • Composé de 4 plots d'angle et de 4 trappes pleines amovibles

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Socle complet
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    800mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Oui
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Largeur
    600mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    800mm
  • EAN/Gencode
    3245066464015

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations