Kit ventilateur 230V~ pour coffrets Linkeo 19pouces références 646200 à 646265
Linkeo, équipement pour coffrets
317,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit ventilateur Linkeo
- Livré avec un câble de 2,3m- Alimentation 230V~ - 50Hz/60Hz
- Composé de :
- 2 ventilateurs
- 1 thermostat- interrupteur
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour coffrets Linkeo 19pouces références 646200 à 646265
Information sur la gamme
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (coffrets Linkeo 10" et 19" édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1087 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02827EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02826EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02824EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02824FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02826FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02827FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de ventilateurs 2
- Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-230 V
- Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-230 V
- Type de tension AC
- Encastrement mural Non
- Construit comme un ventilateur embrochable Non
- Ventilateur de circulation Oui
- Ventilateur de toit Oui
- Avec filtre Non
- Flux volumique, à soufflage libre 180 m³/h
- Puissance nominale 44 W
- Finition CEM Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Mode de pose Fixation à vis
- Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
- Couleur Noir
- Numéro RAL 7016
- Largeur 360 mm
- Hauteur 190 mm
- Profondeur 82 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- précâblé Oui
- EAN/Gencode 3414970967954
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel