Prise de courant easyréno 2P+T faible profondeur dooxie 16A finition blanc

dooxie, une prise de courant avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

6,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise de courant easyréno 16A 250V - 2P+T faible profondeur 30mm dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
  • Compatible avec les plaques entraxe 57mm dooxie grâce au support sécable
  • Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes - Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
  • Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
  • Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
  • Sa profondeur réduite (22mm) facilite le refoulement des câbles dans la boîte
  • L'installation est donc simplifiée et facilitée et ce même avec des fils 2x2,5mm² dans une boîte de profondeur 30mm

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet de remplacer une ancienne prise simple par cette nouvelle prise sans changement de boîte d'encastrement (compatible avec boîte d'encastrement 30mm)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de poste(s) 1
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Sans
  • Type de connexion Autre
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Non
  • Avec interrupteur Non
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 73 mm
  • Hauteur d'appareil 73 mm
  • Profondeur d'appareil 37.5 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Profondeur d'encastrement 22.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Objet connecté Non
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3414971005983

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Prise de courant easyréno 2P+T faible profondeur dooxie 16A finition blanc

À associer