Hublot Chartres Origine standard blanc taille 2 à détection HF avec douille E27 à équiper

  • Ref. 524 570
  • Chartres
  • SARLAM

Chartres Origine, hublot permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf comme en rénovation

212,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Hublot Chartres Origine - Standard Ø310mm
  • Consommation totale : 70W - 23W maximum
  • Détection HF - Taille 2 - E27 à équiper - Blanc
  • IP54 - IK10 - Classe II
  • Diffuseur en verre et corps en polycarbonate

Les + installation

Paramétrable par potentiomètre intégré

Les + utilisation

Hublot pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adapté à une utilisation en intérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Oui
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Non
  • Source lumineuse
    Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    E27
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique transparent
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-240 V
  • Courant nominal
    292-318 mA
  • Appareillage
    Ballast électronique
  • Appareillage fourni
    Oui
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Oui
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Pas de variation
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif 80°
  • Emission de lumière
    Direct
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -5-40 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Oui
  • Avec détecteur crépusculaire
    Oui
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée
    70-70 W
  • Puissance du système
    70 W
  • Flux lumineux utile
    1200 lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    2700-2700 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    90-100
  • Largeur
    340 mm
  • Hauteur/profondeur
    110 mm
  • Longueur
    340 mm
  • Diamètre
    340 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3292295245700

Logiciels et configurateurs

Plug in photométrique (Sarlam)

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations