Interface modulaire électronique pour DPX³ version S2 et Sg MODBUS RS485 - 1 module - 24V~ et 24V=

  • Ref. 4 210 75
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement de raccordement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

75,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interface de communication MODBUS sur RS485
  • Toutes les informations gérées par la carte électronique du disjoncteur seront partagées sur le réseau MODBUS
  • Liaison RS485 (2 fils)
  • Alimentation : 24V~ ou 24V=
  • Dimensions : 1 module DIN

Les + installation

Adresse, vitesse et codage modifiable avec kit configurateur

Les + utilisation

Permet de connecter les DPX³ électroniques version S2 et Sg, les blocs différentiels adaptables, sur un réseau de communication MODBUS RS485

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
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
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Taux de transmission max.
    19200 Bd
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Avec champ d'inscription
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245064210751

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations