Platine pour le montage sur rail de 2 DPX³250 ou DPX³160 extractibles en inverseurs de sources

  • Ref. 4 210 59
  • DPX³
  • LEGRAND

XL³, équipement pour montage d'appareils de coupure et protection sur rail dans armoires

249,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Platine pour le montage sur rail et l’interverrouillage de 2 DPX³160 ou DPX³250 version extractible dans XL³160

Les + utilisation

Permet de réaliser un inverseur de sources avec :
- 2 DPX³160
- 2 DPX³250
- 1 DPX³160 et 1 DPX³250

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Disjoncteur
  • Fonction
    Commutateur de signal
  • Largeur en nombre de modules
    60
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • EAN/Gencode
    3245064210591

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations