Barillet avec clé plate pour verrouillage des commandes rotatives déportées pour DPX³250 ou DPX³160 en position ouverte

  • Ref. 4 210 08
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement de verrouillage pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

251,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barillet de verrouillage en position ouvert pour commande rotative déportée DPX³160 et DPX³250
  • Avec clé plate n°ABA90GEL6149

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition de poignée
    Clé
  • Manette
    Non
  • Verrouillage à cadenas
    Non
  • Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245064210089

Formations et services

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations