Disjoncteur DX³ STOP ARC 4500 6kA arrivée haute et sortie basse borne à vis - 1P+N 230V~ 16A courbe C - 2 modules

  • Ref. 4 159 07
  • DX³
  • LEGRAND

DX³ STOP ARC, un disjoncteur de protection des installations contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts d'arcs, une protection renforcée pour la prévention contre les risques d'incendie d'origine électrique

239,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Disjoncteur DX³ STOP ARC uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :
    - 4500A selon la norme NF EN 60898-1 pour applications domestiques 230V~
    - 50Hz
    - 6kA selon la norme EN 60947-2
    - 230V~
  • Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis pour câble cuivre rigide 16mm² ou câble cuivre souple avec embout 10mm² maximum - Seuil magnétique en cas de court-circuit entre 50A et 100A (courbe C entre 5In et 10In)
  • Equipé :
    - d'un voyant lumineux permettant d'identifier l'état de l'appareil
    - d'un voyant mécanique pour identifier le déclenchement sur défaut d'arc
    - d'un porte-étiquette pour une identification claire, visible et pratique des circuits
    - marquages de la manette ON sur fond rouge et OFF sur fond vert pour identifier la position des contacts
  • Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Intensité 16A - 2 modules
  • Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé - Niveau maximum de limitation d'énergie (classe de limitation 3 selon la norme IEC 60898-1) - Conforme à la norme NF EN 62606

Avantages

  • Autotest quotidien de la fonction de détection du défaut d'arc

Les + installation

Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Les + utilisation

Protection renforcée pour la prévention contre les risques d'incendie d'origine électrique - Détecte les défauts d'arc électrique résultant de l'endommagement des isolants ou d'une mauvaise connexion des câbles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Recommandé pour la protection des circuits prises 2P+T des locaux à sommeil, locaux présentant des risques d'incendie dû à la nature des matériaux traités ou stockés (granges, ateliers de travail du bois, usines de papier, etc…), locaux avec matériaux de construction combustibles (les bâtiments et maisons en bois), structures propageant le feu (immeubles de grande hauteur) et locaux présentant un danger pour des biens irremplaçables
  • Dans les installations résidentielles, les disjoncteurs seront de préférence installés sur les circuits des chambres et pièces de vie
  • Dans le cas d'une rénovation, le disjoncteur participera activement à la mise en sécurité de l'installation

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courbe C
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Calibre 16 A
  • Tension 230 V
  • Pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 4.5 kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) 6 kA
  • Type de tension AC
  • Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Catégorie de surtension 3
  • Degré de pollution 2
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3414971169289

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit