Cassette de rechange débrochable pour parafoudre référence 414155

  • Ref. 4 141 85
  • LEGRAND

Installation photovoltaïque (PV), cassette pour parafoudre de type 2 dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations PV sans système de stockage d'énergie

131,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cassette de rechange débrochable pour parafoudre pour installation photovoltaïque
  • Tension : 600V=
  • Avec voyant de signalisation :
    - Vert : parafoudre en état de fonctionnement
    - Rouge : cassette à remplacer

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Schéma de liaison
    Oui
  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Non
  • Schéma de liaison N-C
    Non
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Non
  • Schéma de liaison TN-S
    Non
  • Schéma de liaison TT
    Non
  • Autre schéma de liaison
    Oui
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    1
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    20 kA
  • Courant de choc de décharge max. (8/20)
    40 kA
  • Tension nominale DC
    600 V
  • Tension continue la plus élevée CC
    720 V
  • Niveau de protection
    2.5 kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Non
  • Mode de pose
    Sur élément de base
  • Taille (DIN)
    1 TE
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Sans
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Type de connexion
    Autre
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970806918

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations