Coffret étanche Plexo³ pour photovoltaïque à équiper - 3 rangées de 18 modules - 1000V=

  • Ref. 4 140 37
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, coffret étanche à équiper pour installation résidentielle raccordée au réseau électrique français de distribution avec revente totale ou partielle de la production électrique des panneaux photovoltaïques

523,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret Plexo³ à équiper 3 rangées, 18 modules avec entraxe entre rails 150mm
  • IP65 - IK09 - Isolation totale (équivalent Classe II) - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Réversibilité totale porte et coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Châssis et plastrons amovibles
  • Livré avec :
    - des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée (sans embouts, sans empreinte défonçable)
    - rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés
    - embouts à perforation directe
    - 1 support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret
    - 5 obturateurs 5 modules
  • Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
  • Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Avantages

  • Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Les + installation

Recoit les dispositifs de protection DC pour les installations photovoltaïques

Les + utilisation

Assure une resistance aux chocs et aux intempéries des produits de protection installés
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
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    3
  • Largeur en nombre de modules
    18
  • Type de couverture
    Porte
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Type de porte
    Simple
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Oui
  • Type de fermeture
    Cylindre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    157 mm
  • Hauteur d'encastrement
    618 mm
  • Largeur d'encastrement
    444 mm
  • Profondeur intérieure
    89 mm
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7046
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Hauteur
    622 mm
  • Largeur
    448 mm
  • Profondeur
    161 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-55 °C
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064140379

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations