Coffret Multimédia Basique équipé sans brassage

Coffret Basique sans brassage pour rénovation uniquement

199,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coffret Basique sans brassage
  • Composition :
    - 1 coffret Drivia 13 modules
    - 1 DTI RJ45 modulaire qualifié par Orange
    - 6 départs téléphone
    - 1 répartiteur TV 4 sorties
    - 1 bornier de terre
  • Dimensions : 250x250mm
  • Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée

Les + utilisation

Spécial rénovation

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type Autre
  • Nombre de raccordements SAT/TV 4
  • Ajout de départs possible Oui
  • Avec emplacement dédié pour équipements FAI Non
  • Avec alimentation intégrée Non
  • Avec raccordement de mise à la terre Oui
  • Type de porte Optionnel
  • Numéro RAL 9003
  • Longueur 250 mm
  • Largeur 250 mm
  • Profondeur 103.5 mm
  • EAN/Gencode 3245064132176