Alimentation monophasée redressée filtrée entrée 230V~ et sortie 12V= - 15 W - 1,3A - 5 modules

Alimentation redressée filtrée, permettent d’alimenter les automates programmables et leurs périphériques de même que toute autre utilisation nécessitant une tension continue

361,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Alimentation modulaire monophasée 230V + 15V~ redressée filtrée sortie 12V= - 5 modules
  • Puissance : 15W - Intensité : 1,3A
  • Constituée :
    - d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
    - d'un condensateur de filtrage
    - d'une protection par CTP intégrée au primaire (CTP : Coefficient de température positive ; en cas de coupure automatique pour surchage ou court-circuit, couper l'alimentation et laisser refroidir avant remise en service)
    - d'un double bornage utilisation
  • Capacité des bornes souple :
    - entrée : 6mm²
    - sortie : 6mm²
  • Classe II après plastronnage - Taux d'ondulation inférieur à 3% - Température ambiante sans déclassement : 60°C - Conforme aux normes EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6

Les + installation

Adaptée à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1

Les + utilisation

Pour utilisation nécessitant une tension continue de 12V

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de tension d’alimentation AC
  • 1ère sortie secondaire pour tension DC 12-12 V
  • Courant de sortie max. 1 1.25 A
  • Tension de sortie ajustable Non
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 215-245 V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 215-245 V
  • Tension de sortie réglée Oui
  • Consommation d'énergie 8.7 VA
  • Puissance dissipée 15 W
  • Stabilisé Oui
  • Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort/vis
  • Montage possible sur barres profilées Oui
  • Montage mural possible Non
  • Montage sur rail Oui
  • Montage direct possible Non
  • Largeur 89 mm
  • Hauteur 95 mm
  • Profondeur 66 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245064131056

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit