Centrale automatique Triple Play Gigabit modulaire pour distribution ADSL et fibre sur 8 prises RJ45 - 8 modules

Equipement pour arrivée et distribution des médias pour coffrets de communication à équiper

701,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Centrale automatique Triple PlayGigabit
  • Pour les coffrets multimédia Triple Play
  • 8 modules DIN
  • IP20 - IK04

Les + installation

Compatibilité IP V6 et IP V4

Les + utilisation

Permet de distribuer les services téléphone, télévision IP et de l'Internet de la box en Très Haut Débit (ADSL/Fibre) sur 8 prises RJ45

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser exclusivement l'alimentation référence 413017 (non fournie)

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Ethernet Oui
  • Fast Ethernet Oui
  • Ethernet gigabit Oui
  • Ethernet 10 gigabits Non
  • Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 10
  • Hauteur 75.9 mm
  • Largeur 142.6 mm
  • Profondeur 69.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Mode de pose Rail DIN
  • EAN/Gencode 3245064130448

Centrale automatique Triple Play Gigabit modulaire pour distribution ADSL et fibre sur 8 prises RJ45 - 8 modules

À associer