Interrupteur crépusculaire modulaire programmable IP65 - sortie 16A 250V livré avec cellule photoélectrique - 2 modules
Interrupteur crépusculaire modulaire, permettant l'allumage et l'extinction d'un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité (tombée du jour, lever du jour)
566,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur crépusculaire programmable 230V~ - 50Hz à 60Hz avec 56 programmations possibles journalières, hebdomadaires ou annuelles - 2 modules 17,5mm
- Sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1
- Pour charges :
- 2000W incandescence
- 2000VA fluo compensé série
- 1000W lampe à économie d'énergie et LED - Compteur horaire intégré - Haute précision de l'horloge : 0,1 seconde/jour ≈ 25°C - Réserve de marche de l'horloge : 5 ans
- Réglable de 1 lux à 100000 lux - Passage heure été/hiver automatique
Les + installation
Programmation directe sur clavier ou à l'aide de la clé transfert de programme référence 412872
Les + utilisation
Livré avec cellule photoélectrique référence 412860
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.557 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292716FR-06 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension 230 V
- Fréquence assignée 50-60 Hz
- Charge max. de lampe à incandescence 2000 W
- Charge max. de lampe fluorescente 2000 VA
- Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) 600 VA
- Courant de commutation max. (cos phi = 0,6) 10 A
- Plage de réglage de la valeur de luminosité 1-100000 lx
- Avec coupure nocturne programmable Oui
- Entrée du contact à poussoir Non
- Longueur max. de conduit du capteur de lumière 50 m
- Classe de protection du capteur de lumière II
- Type de montage du capteur de lumière Montage en saillie (mur)
- Mode de pose Rail DIN
- Largeur en nombre de modules 2
- Classe de protection (IP) IP20
- Classe de protection (IP), capteur de lumière IP65
- EAN/Gencode 3245064126267
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Interrupteur crépusculaire modulaire programmable IP65 - sortie 16A 250V livré avec cellule photoélectrique - 2 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main