Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module

  • Ref. 4 126 02
  • Lexic
  • LEGRAND

Minuterie modulaire pour contrôle de l'éclairage depuis un tableau électrique

90,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Minuterie électronique 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
  • Sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1
  • Pour charges :
    - 3680W incandescence
    - 3680W halogène
    - 230V~
    - 2000VA fluo compensé série
    - 1000VA fluo compensé parallèle maximum 70μF
    - 1000VA fluocompact
    - 1000W lampe LED
  • Temporisation réglable de 0,5 minutes à 10 minutes - Contact marche forcée manuelle - Recyclable
  • Admet un nombre illimité de poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1mA maximum

Avantages

  • Autoprotection en cas de poussoir bloqué

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation - Fonctionnement en 3 fils ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie

Les + utilisation

Assure la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé - Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes et lampes LED

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Fonction Électronique
  • Mode de pose Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Profondeur d'encastrement 70 mm
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Tension de commande 1 230-230 V
  • Type de tension de commande 1 AC
  • Fréquence de tension de commande 1 50-60 Hz
  • Courant de commutation assigné 16 A
  • Courant de commutation max. (cos phi = 0,6) 13 A
  • Retardement du déclenchement 0.5-10 min
  • Contact à poussoir courant de lampe à effluves 50 mA
  • Type de commutation Circuit 3 et 4 conducteurs
  • Préavis d'extinction Sans
  • Fonction de courant de surcharge sélectionnable Non
  • Réarmement Réarmable
  • Tension d’alimentation 250-250 V
  • Type de tension d’alimentation AC
  • Charge max. de lampe à incandescence 2000 W
  • Charge max. de lampe fluorescente 1000 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) 1000 VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) 120 VA
  • Largeur 17.7 mm
  • Hauteur 94.8 mm
  • Profondeur 74.5 mm
  • EAN/Gencode 3245064126021

Support d’aide à la prescription

RSE Emballage

82% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module

À associer