Cassette de remplacement pour parafoudres typeT1 + typeT2 Iimp 12,5kA

  • Ref. 4 123 03
  • LEGRAND

Cassette de remplacement pour parafoudre Type 1 + Type 2 (T1+T2)

266,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cassette avec indicateur d'état :
    - vert (parafoudre en fonction)
    - rouge (cassette à remplacer)
  • Pour parafoudres T1+T2 - Iimp 12,5kA références 412270, 412272, 412274, 412275

Les + utilisation

Cassette débrochable

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Schéma de liaison IT Non
  • Schéma de liaison TN Oui
  • Schéma de liaison N-C Oui
  • Schéma de liaison TN-C-S Oui
  • Schéma de liaison TN-S Non
  • Schéma de liaison TT Non
  • Autre schéma de liaison Oui
  • Courant nominal de décharge In (8/20) 25 kA
  • Tension nominale AC 230 V
  • Tension max de régime permanent 320 V
  • Niveau de protection L-N 2.1 kV
  • Niveau de protection N-PE 1.5 kV
  • Fusible auxiliaire intégré Non
  • Taille (DIN) 1 TE
  • Avec contact de signalisation à distance Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil Optique
  • Classe d'essai type 2 Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3414970517524

Tertiaire de proximité

En tertiaire de proximité, nous avons défini 8 typologies de bâtiments répondant à des chantiers petit ou moyen tertiaire, en puissance limitée ou surveillée, et dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   Les protections présentes dans les tableaux...

En savoir plus