Tore supplémentaire pour délesteur référence 412021
Transformateur de courant fermé pour délesteur permettant la mesure des consommations électriques jusqu'à 10A
77,21 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Tore supplémentaire pour délesteur référence 412021
- Intensité maximum 100A
Les + utilisation
Permet la mesure du courant sur 1 phase
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.52 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02422FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02422EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08386AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Transformateur de mesure de courant pour câbles
- Courant assigné primaire In 100 A
- Etalonné Non
- Avec protection contre les contacts accidentels Oui
- Hauteur de l'ouverture 13-13 mm
- Largeur de l'ouverture 13-13 mm
- Diamètre d'ouverture 13 mm
- Fixation par encliquetage Non
- Avec barre en cuivre Non
- Nombre d'entrées primaires 1
- EAN/Gencode 3414970973245
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Tore supplémentaire pour délesteur référence 412021
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main