Délesteur universel modulaire monophasé et triphasé - 5 modules
Le délesteur contrôle en permanence la consommation totale et déleste automatiquement les circuits non prioritaires (exemple : convecteurs) en cas de dépassement du contrat du fournisseur d'énergie
1483,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Délesteur universel monophasé et triphasé
- Utilisation :
- en monophasé : 3 circuits délestés en cascade
- 15A maximum sur chaque circuit
- en triphasé : 1 circuit délesté par phase - Mesure du courant avec tore (1 tore fourni)
- Réglage du seuil de délestage de 1,5A à 63A
- 5 modules DIN
Les + installation
Compatible avec les installations monophasées et triphasées
Les + utilisation
Permet, en étalant la consommation, de souscrire un contrat inférieur auprès du fournisseur d'énergie
Recommandations / restrictions d’usages
- Commander 2 tores supplémentaires pour utilisation en triphasé
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.52 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02422FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02422EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08386AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension 230 V
- Courant assigné 100-100 A
- Courant de fonctionnement 100-100 A
- Temporisation max. 3000 ms
- Courant permanent max. 100 A
- Nombre de contact(s) à fermeture 3
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 3
- Courant assigné (contacts de commande) 15 A
- Tension de commutation max. (contacts de commande) 240 V
- Puissance de commutation (contacts de commande) 3600 VA
- Durée de vie électrique (contacts de commande) 90000 c (contacts)
- Durée de vie mécanique (contacts de commande) 30000000 c (contacts)
- Type de tension AC
- Mode de pose Rail DIN
- Largeur en nombre de modules 5
- Profondeur d'encastrement 8 mm
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3414970973221
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Installation électrique et réseau
Les factures d’électricité prennent une bonne place dans les charges des entreprises. La réduction de la consommation d’électricité peut passer par plusieurs étapes, comme intégrer la pratique des écogestes auprès des employés, appliquer une température de 19°C dans les...
En savoir plusDélesteur universel modulaire monophasé et triphasé - 5 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel