Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haut vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA - 2 modules
- Ref. 4 116 32
- DX³
- LEGRAND
DX³-ID interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement et coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230V~ type AC : détecte les défauts à composante alternative
- Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
- Intensité nominale 40A - Sensibilité 30mA - 2 modules
- Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
Les + installation
Permet la répartition optimisée par peigne
Les + utilisation
Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge
Recommandations / restrictions d’usages
- L’interrupteur différentiel doit être protégé, en amont ou en aval, contre les surcharges par un disjoncteur ayant au maximum la même intensité nominale que l’interrupteur différentiel
Information sur la gamme
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.464 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.465 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.548 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (filiations des disjoncteurs et cartouches édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01325FR-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- La coordination entre les dispositifs de protection Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Livre blanc Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14820AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ÉCOSYSTÈME Drivia : amplifier la performance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôle(s) 2
- Tension 230 V
- Calibre 40 A
- Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
- Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
- Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
- Mode de pose Rail DIN
- Type de différentiel AC
- Sélectif Non
- Type retardé de courte durée Non
- Résistance de court-circuit (Icw) 10 kA
- Tenue au courant de choc 0.25 kA
- Type de tension AC
- Avec dispositif de verrouillage Oui
- Fréquence 50 Hz
- Produits auxiliaires associables Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur en nombre de modules 2
- Profondeur d'encastrement 44 mm
- Température ambiante en fonctionnement -25-60 °C
- Degré de pollution 2
- Section de raccordement cable souple 0.75-35 mm²
- Section de raccordement cable rigide 0.75-50 mm²
- Numéro RAL (équivalent) 7035
- Antidéflagration Non
- Largeur 35.6 mm
- Hauteur 98.9 mm
- Profondeur 77.8 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
- Couleur Gris
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Type de connexion Peigne et câble
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- EAN/Gencode 3245064116329
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Questions fréquentes
Tertiaire de proximité
Etudes et devis
Ce configurateur, gratuit, moderne et intuitif, vous accompagnera sur vos chantiers en...
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haut vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA - 2 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste