Bloc différentiel adaptable à vis DX³ pour disjoncteur 1,5 module par pôle - 2P 230V~ à 400V~ - 125A - typeF réglable
DX³, bloc différentiel adaptable pour disjoncteur modulaire assurant la protection des personnes contre les contacts direct et indirect et la protection des installations contre les défauts d’isolement
1544,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc différentiel adaptable DX³ bipolaire 230V~ et 400V~ pour disjoncteur et inter-sectionneur à déclenchement DX³-IS 1,5 module/pôle
- Protection des départs : sortie basse par bornes à vis - Type F : détecte les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
- Sensibilité réglable de 300mA à 1000mA - Intensité nominale 125A - 4 modules
- Se monte à droite des disjoncteurs et inter-sectionneurs à déclenchement 100A et 125A
- Conforme aux normes IEC 61009-1, EN 61009-1, EN 60947-2, IEC 60947-2, IEC 62423 et EN 62423
Les + installation
S’associe au disjoncteur à l’aide de griffes plastique et par le serrage des connexions dans les bornes du disjoncteur
Information sur la gamme
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (compatibilité appareils/blocs différentiels adaptables édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.545 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01206EN-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01206FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- La coordination entre les dispositifs de protection Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Livre blanc Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03604ABDX3BDAHPFo Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale (Un) 170-253 V
- Calibre 125 A
- Courant de défaut nominal ajustable Oui
- Courant de défaut nominal 0.3-1 A
- Temps de retard max. 150 ms
- Temps de retard ajustable Oui
- Nombre de pôle(s) 2
- Type de différentiel F
- Fréquence 50 Hz
- Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
- Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 kV
- Section de raccordement cable rigide 1.5-70 mm²
- Section de raccordement cable souple 1.5-50 mm²
- Immunisé contre déclenchements intempestifs Oui
- Avec dispositif de verrouillage Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Degré de pollution 3
- Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
- Largeur 124.6 mm
- Hauteur 129 mm
- Profondeur 78 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Type de connexion Cable
- Mode de pose Rail DIN
- Objet connecté Non
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- EAN/Gencode 3245064105842