Bloc différentiel adaptable à vis DX³ pour disjoncteur 1 module par pôle - 4P 400V~ - 40A - typeAC 30mA

  • Ref. 4 104 99
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, bloc différentiel adaptable pour disjoncteur modulaire assurant la protection des personnes contre les contacts direct et indirect et la protection des installations contre les défauts d’isolement

440,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc différentiel adaptable DX³ tétrapolaire 400V~ pour disjoncteur 1 module/pôle
  • Protection des départs : sortie basse par bornes à vis - Type AC : détecte les défauts à composantes alternative
  • Sensibilité 30mA - Intensité nominale 40A - 3 modules
  • Pour câblage traditionnel
  • Se monte à droite des disjoncteurs - Conforme à la norme NF EN 61009-1

Les + installation

S’associe au disjoncteur à l’aide de griffes plastique et par le serrage des connexions dans les bornes du disjoncteur

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension nominale (Un) 250-440 V
  • Calibre 40 A
  • Courant de défaut nominal ajustable Non
  • Courant de défaut nominal 0.03-0.03 A
  • Temps de retard ajustable Non
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Type de différentiel AC
  • Fréquence 50 Hz
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
  • Section de raccordement cable rigide 1.5-35 mm²
  • Section de raccordement cable souple 1.5-25 mm²
  • Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
  • Avec dispositif de verrouillage Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Degré de pollution 2
  • Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
  • Largeur 124.6 mm
  • Hauteur 96 mm
  • Profondeur 78 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Type de tension AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Vert/jaune
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Type de connexion Cable
  • Mode de pose Rail DIN
  • Objet connecté Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
  • EAN/Gencode 3245064104999

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit