Disjoncteur DX³4500 6kA arrivée haute et sortie basse par borne à vis - tétrapolaire 400V~ 32A courbe C - 3 modules

  • Ref. 4 069 13
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, disjoncteur modulaire tétrapolaire magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques

205,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Disjoncteur DX³ tétrapolaire 400V~ pouvoir de coupure :
    - 4500A conforme à la norme NF EN 60891-1
    - 400V~ pour les installations résidentielles
    - 6kA conforme à la norme EN 60947-2
    - 400V~
  • Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
  • Intensité nominale 32A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In) - 3 modules
  • Pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire ou câble cuivre
  • Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Les + installation

Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Courbe C
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Nombre de pôles protégés 4
  • Calibre 32 A
  • Tension 400 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 6 kA
  • Type de tension AC
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) 4.5 kA
  • Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) 6 kA
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
  • Montage encastré Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Degré de pollution 2
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Largeur en nombre de modules 3
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
  • Section de raccordement cable souple 0.75-10 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 0.75-16 mm²
  • Antidéflagration Non
  • Largeur 53.4 mm
  • Hauteur 88.9 mm
  • Profondeur 77.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Tension nominale (Un) 360-440 V
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne automatique
  • Type de connexion Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Mode de pose Rail DIN
  • Type de borne Borne automatique
  • EAN/Gencode 3245064069137

Support d’aide à la prescription