Contact auxiliaire ou signal défaut inverseur ( CA ou SD ) DX³ - 6A 240V~ - 0,5 module

  • Ref. 4 062 62
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, contact auxiliaire de signalisation permettant l'indication à distance de l'état du produit associé

96,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Contact auxiliaire inverseur (CA/SD) DX³ - 0,5 module
  • 6A - 240 V~
  • Se monte à gauche des appareils
  • Auxiliaire commun aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, inters différentiels Type A, Type AC et Type F, interrupteurs sectionneurs
  • Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation - Ce type d'installation répond aux exigences de la norme NF C 15-100

Les + utilisation

Modifiable en contact signal défaut inverseur

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Montage d'appareils Universel
  • Fonction Commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
  • Largeur en nombre de modules 0.5
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • Courant de commutation assigné 6 A
  • Tension 240 V
  • Type de tension AC/DC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 125 A
  • Largeur 8.8 mm
  • Hauteur 84.5 mm
  • Profondeur 77.7 mm
  • EAN/Gencode 3245064062626

Support d’aide à la prescription

RSE Produit

0.4193 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit