Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 12 modules

  • Ref. 4 052 01
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe pour répartition optimisée

38,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Peigne tétrapolaire "tête de groupe"
  • L'alimentation du peigne peut se faire à partir :
    - d'un appareil “tête de groupe” tétrapolaire à bornes auto
    - à partir du module d'alimentation référence 406298
  • Pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
  • Livré avec 1 module de protection des dents et un capot d'extrémités
  • Longueur 12 modules

Les + installation

Permet de panacher, sur la même rangée, des appareils DX³ Uni + Neutre, tripolaires et tétrapolaires, auxiliaires, contacteurs, télérupteurs...

Les + utilisation

Permet l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DX³ à bornes automatiques ou à vis

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de phases 3
  • Nombre de pôle(s) 24
  • Adapté au nombre d'appareils 12
  • Dimension du pas 17.8 mm
  • Section transversale 16 mm²
  • Longueur 234 mm
  • Découpable à taille voulue Oui
  • Largeur en nombre de modules 12
  • Courant nominal 63 A
  • Finition du raccordement électrique Goupille
  • Isolé Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.92 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
  • Couleur Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Type de peigne fourni Horizontal
  • EAN/Gencode 3245064052016

Tertiaire de proximité

Grâce à son système de répartition optimisée, Legrand propose une solution qui permet aux différents appareils de coupure et de protection du tableau électrique en tertiaire de proximité, de s’adapter aux contraintes de mises en œuvre. Avec les peignes de répartition horizontale...

En savoir plus

Les installations électriques en puissance surveillée rentrent dans la démarche de tertiaire de proximité définit par Legrand, dans la mesure où la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   La Déclaration Constructeur D13/13, permet de mettre en place une solution...

En savoir plus

Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 12 modules

À associer