Peigne d'alimentation tétrapolaire HX³ traditionnel pour bornes à vis - longueur 12 modules maximum 3 appareils
- Ref. 4 049 44
- HX³
- LEGRAND
HX³, peigne d'alimentation traditionnel pour bornes à vis
51,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit supprimé
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Peigne tétrapolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
- 12 modules
- Nombre maximum d'appareils raccordables : 3
- Pré-équipé de protections d'extrémités
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.511 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kVA (tarif jaune) édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- La coordination entre les dispositifs de protection Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Livre blanc Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La répartition horizontale et verticale optimisée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de phases 3
- Nombre de pôle(s) 4
- Adapté au nombre d'appareils 3
- Dimension du pas 17.7 mm
- Section transversale 10 mm²
- Longueur 214 mm
- Découpable à taille voulue Oui
- Largeur en nombre de modules 12
- Courant nominal 63 A
- Finition du raccordement électrique Goupille
- Isolé Oui
- Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.2 kA
- Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
- Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
- Couleur Gris
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Type de peigne fourni Horizontal
- EAN/Gencode 3245064049443
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main