Peigne d'alimentation tripolaire HX³ traditionnel pour bornes à vis - longueur 56 modules maximum 19 appareils

  • Ref. 4 049 43
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, peigne d'alimentation traditionnel pour bornes à vis

142,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Peigne tripolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
  • 56 modules - 1 mètre
  • Nombre maximum d'appareils raccordables : 19

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de phases 3
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Adapté au nombre d'appareils 19
  • Dimension du pas 17.7 mm
  • Section transversale 16 mm²
  • Longueur 1000 mm
  • Découpable à taille voulue Oui
  • Largeur en nombre de modules 56
  • Courant nominal 63 A
  • Finition du raccordement électrique Goupille
  • Isolé Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.92 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Non
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
  • Couleur Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Type de peigne fourni Horizontal
  • EAN/Gencode 3245064049436

Profil Environnemental Produit