Peigne d'alimentation tripolaire longueur 19 modules

  • Ref. 4 049 52
  • HX³
  • LEGRAND

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2025

  • 56 modules
  • 19 appareils raccordables maximum
  • Tripolaire
  • 1 mètre

  • Nombre de phases 3
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Dimension du pas 17.8 mm
  • Section transversale 16 mm²
  • Découpable à taille voulue Oui
  • Largeur en nombre de modules 19
  • Courant nominal 80 A
  • Isolé Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.2 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Non
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
  • Couleur Gris
  • Hauteur 29.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Sans halogène Non
  • Type de peigne fourni Horizontal
  • Profondeur 1016 mm
  • EAN/Gencode 3414972823395

Peigne d'alimentation tripolaire longueur 19 modules

À associer