Peigne d'alimentation bipolaire équilibré sur 3 phases HX³ traditionnel pour bornes à vis - longueur 12 modules

  • Ref. 4 049 40
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, peigne d'alimentation traditionnel pour bornes à vis

60,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Peigne bipolaire équilibré sur 3 phases pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
  • 12 modules
  • Nombre maximum d'appareils raccordables : 6
  • Pré-équipé de protections d'extrémités

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    3
  • Nombre de pôle(s)
    2
  • Adapté au nombre d'appareils
    4
  • Dimension du pas
    35.5 mm
  • Section transversale
    10 mm²
  • Longueur
    214 mm
  • Découpable à taille voulue
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    12
  • Courant nominal
    63 A
  • Finition du raccordement électrique
    Goupille
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    400 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    1.2 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Type de peigne fourni
    Horizontal
  • EAN/Gencode
    3245064049405

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations