Kit de cloisonnement arrière IS233 ou IS333 hauteur 200mm

  • Ref. 4 046 87
  • XL³
  • LEGRAND

VX³IS, répartition verticale IS pour les chantiers à haute criticité, cloisonnement pour forme pour équipement dans XL³4000 et XL³6300

420,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Kit de cloisonnement arrière IS233 et IS333
  • Hauteur 200mm

Les + utilisation

Permet d’obtenir simplement les formes 3b et 4b

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
  • Largeur 600 mm
  • Hauteur 200 mm
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Autre
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec serrure Non
  • Type de construction Pièce individuelle
  • Pour subdivision intérieure forme 2a Non
  • Pour subdivision intérieure forme 2b Oui
  • Pour subdivision intérieure forme 3a Non
  • Pour subdivision intérieure forme 3b Oui
  • Pour subdivision intérieure forme 4a Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4b Oui
  • EAN/Gencode 3245064046879

RSE Produit

16.2892 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)