Plastron dédié pour répartition IS223 ou IS233 pour DPX³250 ou DPX³160 3P ou 4P avec commande - hauteur 200mm

  • Ref. 4 046 72
  • DPX³
  • LEGRAND

VX³IS, répartition verticale IS pour les chantiers à haute criticité, plastron dédié IS pour équipement dans XL³4000 et XL³6300

151,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Plastron dédié pour répartition verticale IS223 ou IS233
  • Pour :
    - DPX³160 3P et 4P avec commande rotative ou commande motorisée
    - DPX³250 3P et 4P avec commande rotative ou commande motorisée
  • Plastron à charnières et serrure
  • Hauteur 200mm

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 600 mm
  • Hauteur 200 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 2200 mm
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • EAN/Gencode 3245064046725

Services

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 90 Poignée Soft Line longue pour plastron métal DPX³1600 horizontal débrochable dans XL³4000

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.