Barre aluminium cuivré étamé VX³IS 1250A hauteur 1800mm

  • Ref. 4 046 04
  • XL³
  • LEGRAND

VX³IS, répartition verticale IS pour les chantiers à haute criticité, élément pour chassis colonne xx3 pour une répartition conforme aux IS223, IS233 et IS333 en fonction des bases et des répartiteurs installés dans XL³4000 et XL³6300

563,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barre aluminium cuivré étamé 1250A
  • Hauteur 1800mm
  • Profil arrière en C pour l'alimentation
  • Equipée de profils isolants IP2X

Les + installation

Profil avant pour connexion automatique

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    1250 A
  • Modèle
    Profil
  • Longueur
    1800 mm
  • Flexible
    Non
  • Finition
    Étamé
  • EAN/Gencode
    3245064046046

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations