Porte transparente XL³125 IP40 IK09 pour coffret 4 rangées réference 401614

  • Ref. 4 018 74
  • XL³
  • LEGRAND

XL³125, porte pour coffret de distribution

138,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Porte transparente pour coffret XL³125
  • Pour coffret 4 rangées référence 401614
  • IP40 IK09
  • Équipable d’une serrure n°850 référence 401851

Les + installation

Porte réversible

Les + utilisation

Permet au coffret XL³125 de devenir IP40 et IK09

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
  • Modèle
    Porte de compartiment
  • Finition porte à hublot
    Oui
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    438mm
  • Hauteur
    747mm
  • Profondeur
    28mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Degré de protection (NEMA)
    1
  • EAN/Gencode
    3245064018746

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Porte transparente XL³125 IP40 IK09 pour coffret 4 rangées réference 401614

À associer