Jeu de 4 pattes de fixation pour coffrets XL³125

  • Ref. 4 018 56
  • XL³
  • LEGRAND

XL³125, accessoire de montage

25,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pattes de fixation pour coffret XL³125

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble/pièces de fixation
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Largeur
    30mm
  • Hauteur
    62.8mm
  • Profondeur
    9.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -15-40°C
  • EAN/Gencode
    3245064018562

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations