- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau résidentiel et petit tertiaire
- Coffret petit moyen tertiaire
- Coffret de distribution XL³125 3 rangées de 18 modules
Coffret de distribution XL³125 3 rangées de 18 modules
Ref. 4 016 13
XL³ LEGRANDXL³125, coffret de distribution IP40 IK09 avec porte, IP30 IK08 sans porte - Blanc RAL9003
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret XL³125 3 rangées 54 modules
- Dimensions :
- hauteur: 600mm
- largeur: 450mm
- profondeur: 128mm - Livré avec :
- châssis extractible et pivotant (équipé de rails)
- rail symétrique 2 positions (pour intégrer des produits modulaires, ou un DPX³160)
- entrées de câbles (haut et bas) démontables sans outil
- plastrons 1/4 de tour amovibles par rangée avec porte-étiquette pour repérage des circuits
- bornier de terre à connexion automatique (démontable sans outil)
- 1 support pour appareillage Mosaic
- planche étiquette adhésive pour l’identification des circuits (marquage par module) - Entraxe entre rails de 150mm
- Conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 60670-24 - Conforme à la norme IEC 62 208: permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Avantages
- Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Les installation
Coffret totalement réversible (châssis, coffret, porte) - Le rail peut être démonté individuellement sans outil
Les utilisation
Peut être équipé avec des plaques perforées ou pleines pour monter des produits non modulaires
Recommandations / restrictions d’usages
- Porte à commander séparément
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (p.499 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.498 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01188EN05.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01188FR05.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE07398AA_01 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Cahier d'atelier coffrets modulaires XL³ 125 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 3
- Largeur en nombre de modules 18
- Type de couverture Optionnel
- Finition du couvercle Avec échancrure
- Type de porte Simple
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Porte pour transmission du signal Oui
- Avec serrure Oui
- Type de fermeture Cylindre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Profondeur d'encastrement 124 mm
- Hauteur d'encastrement 596 mm
- Largeur d'encastrement 446 mm
- Profondeur intérieure 128 mm
- Borne de mise à la terre Oui
- Borne à conducteur neutre Non
- Rail DIN Oui
- Avec cadre/support de montage Non
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Finition CEM Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Classe de protection (IP) IP30
- Hauteur 600 mm
- Largeur 450 mm
- Profondeur 128 mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 54
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- EAN/Gencode 3245064016131
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
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
À associer
Avec Coffret de distribution XL³125 3 rangées de 18 modules
Porte blanche XL³125 IP40 IK09 pour coffret 3 rangées réference 401613
Ref. 4 018 63
Serrure à clé n° 850 pour porte XL³125
Ref. 4 018 51
Porte transparente XL³125 IP40 IK09 pour coffret 3 rangées réference 401613
Ref. 4 018 73
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube