Porte plans adhésif pour coffrets ou portes DRIVIA 13 modules ou 18 modules

Equipement pour coffret industriel ou de distribution

3,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Porte plans
  • Se fixe sur les :
    - coffrets ou portes Drivia 13 modules et 18 modules
    - coffrets ou portes Atlantic et Marina

Les + installation

Adhésif

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Support de schéma de branchement
  • Matériau
    Plastique
  • Adapté à la largeur de boîtier
    91.4mm
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Transparent
    Non
  • Fixation auto-adhésive
    Oui
  • Hauteur
    92mm
  • Largeur
    70mm
  • Profondeur
    8mm
  • EAN/Gencode
    3245064013895

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations