Plaque de fond pour coffret DRIVIA 13 modules 3 rangées ou réhausse

Drivia 13 , accessoire pour isolation des coffrets

45,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Plaque de fond pour coffret 3 rangées Drivia 13
  • Se monte dans coffret Drivia 13 ou sur réhausse 13 modules

Les + utilisation

Permet d'obtenir une isolation classe II

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Fond d'appareil
  • Adapté à la largeur de boîtier 156 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 488 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 103.5 mm
  • Largeur 156 mm
  • Hauteur 488.4 mm
  • Profondeur 2 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Sans halogène Non
  • EAN/Gencode 3245064013536

RSE Emballage

69% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage