Porte DRIVIA blanche IP40 IK07 pour coffret réference 401211 - Blanc RAL9003

Drivia 13, porte pour coffret saillie 13 modules

36,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Porte blanche RAL9003 pour coffret référence 401211
  • IP40 IK07
  • Permet d'habiller un coffret et de renforcer sa protection
  • Reçoit les serrures référence 401391
  • Conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11

Les + installation

Charnières non visibles porte fermée

Les + utilisation

Permet au coffret de devenir IP40

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Porte de verrouillage
  • Finition porte à hublot Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
  • Largeur 248.75 mm
  • Hauteur 247.35 mm
  • Profondeur 36.9 mm
  • Finition CEM Non
  • Matériau Plastique
  • Finition de la surface Autre
  • Couleur Blanc
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Degré de protection (NEMA) 1
  • EAN/Gencode 3245064013314

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit