Rehausse pour coffret DRIVIA 18 modules 1 rangée - Blanc RAL9003
Drivia 18, réhausse pour coffret saillie 18 modules
68,97 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Réhausse pour coffret 1 rangée Drivia 18 modules
- Epaisseur 50mm
- Blanc RAL9003
Les + utilisation
Permet d'augmenter le volume de câblage des coffrets
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.470 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.479 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.480 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04301AA_02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Nouveau Programme DRIVIA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 355 mm
- Hauteur 250 mm
- Profondeur 50 mm
- EAN/Gencode 3245064012713
Logiciels et configurateurs
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Rehausse pour coffret DRIVIA 18 modules 1 rangée - Blanc RAL9003
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel