Plaque de fond pour coffret DRIVIA 18 modules 3 rangées ou réhausse - Classe II
- Ref. 4 012 53
- Drivia
- LEGRAND
Drivia 18, plaque de fond pour coffret saillie 18 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque de fond pour coffret Drivia 3 rangées 18 modules
- Permet d'obtenir une isolation classe II sur les coffrets
- Livrée avec bouchon permettant d’obtenir la double isolation
Les + installation
Se monte sur coffrets Drivia 18 ou rehausse 18 modules
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.479 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.480 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Nouveau Programme DRIVIA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Fond d'appareil
- Adapté à la largeur de boîtier 261mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 488mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 103.5mm
- Largeur 261mm
- Hauteur 488.4mm
- Profondeur 2mm
- Matériau Plastique
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- EAN/Gencode 3245064012539
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Plaque de fond pour coffret DRIVIA 18 modules 3 rangées ou réhausse - Classe II
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste