Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 60A

  • Ref. 4 010 13
  • LEGRAND

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits

676,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 60A
  • Fonctions :
    - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation
    - protège contre les surcharges et les courts-circuits
    - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie
    - plombable
  • Version différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)
  • I réglable : 30A, 40A, 50A ou 60A - N° nomenclature Enedis : 69 30 067
  • Agréé NF C 62-411

Les + installation

Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant

Les + utilisation

Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 4
  • Nombre de pôles protégés 3
  • Tension 440 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 4000 V
  • Calibre 60 A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.5 A
  • Type de différentiel AC
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 2.4 kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 2.4 kA
  • Tenue au courant de choc 5 kA
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50 Hz
  • Courbe Autre
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Avec dispositif de verrouillage Oui
  • Degré de pollution 2
  • Largeur en nombre de modules 6.5
  • Profondeur d'encastrement 51 mm
  • Montage encastré Oui
  • Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Section de raccordement cable rigide 1-25 mm²
  • Section de raccordement cable souple 1-16 mm²
  • EAN/Gencode 3414970311122

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Tertiaire de proximité

En tertiaire de proximité, nous avons défini 8 typologies de bâtiments répondant à des chantiers petit ou moyen tertiaire, en puissance limitée ou surveillée, et dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   Les protections présentes dans les tableaux...

En savoir plus