Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts pour fixation encastrée ou saillie

  • Ref. 1 380 73
  • LEGRAND

Coffret de sécurité

135,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Dispositif de commande pour coupure - 2 contacts O/F - 5A sous 24V= ; 1A sous 48V= ; 6A sous 250V~, dont un pour le renvoi de l’information de déclenchement vers une alarme technique
  • Boîtier de couleur blanc RAL9003 - Reçoit les accessoires pour coffrets de sécurité - IP30 en fixation saillie ou encastrée - IK07
  • Installation en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm), en encastré (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm, ou sur goulotte référence 010463 ou 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913
  • Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré, et de borniers à connexion automatique
  • Possibilité d'ajouter en option un indicateur mécanique d'état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d'état du DM - Possibilité d'ajouter un volet transparent référence 038097 (plombable) afin d'éviter les manœuvres accidentelles

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type de signalisation Autre
  • Hauteur 90 mm
  • Largeur 90 mm
  • Profondeur 57 mm
  • Système radio Non
  • Avec disque en verre Non
  • Avec couvercle en papier Non
  • Couleur Blanc
  • Matériau Plastique
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Homologation VdS Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
  • Temperature de stockage 0-55 °C
  • Mode de pose Saillie/encastré
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3414970520579

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 380 38 Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts pour fixation encastrée ou saillie

À associer