Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG11 gris RAL7001

  • Ref. 0 980 22
  • Presse-étoupe
  • LEGRAND

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

3,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Presse-étoupe plastique filetage PG11
  • IP68 - Gris RAL7001
  • Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 5mm - Capacité de serrage diamètre maximum 10mm
  • Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
  • Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311

Les + installation

Livré avec joint de surface et écrou hexagonal montés

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de filetage
    PG
  • Taille de filetages métrique/PG
    18.6
  • Inclinaison du filetage
    1.588 mm
  • Longueur de filetage
    68 mm
  • Largeur de clé
    64 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    34-44 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide
  • Finition
    Non traité
  • Sans halogène
    Oui
  • Renforcé en fibre de verre
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP68
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7001
  • Protection contre les courbures
    Non
  • Avec contre-écrou
    Oui
  • Modèle
    Droit
  • Raccord à écrou de câble plat
    Non
  • Type de garniture d’étanchéité
    Anneau d'étanchéité
  • Raccord à écrou divisible
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-80 °C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Temperature de stockage
    -20-80 °C
  • EAN/Gencode
    3245060980221

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations