Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO20 gris RAL7001
- Ref. 0 980 03
- Presse-étoupe
- LEGRAND
Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications
4,25 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Presse-étoupe plastique filetage ISO20
- IP68 - Gris RAL7001
- Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 6mm - Capacité de serrage diamètre maximum 12mm
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
- Conforme à la norme EN 50262
Les + installation
Livré avec joint de surface et écrou hexagonal montés
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.139 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.142 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03595FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez nos PRESSE-ETOUPES Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de filetage Métrique
- Taille de filetages métrique/PG 20
- Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz Autre
- Inclinaison du filetage 1.5 mm
- Longueur de filetage 24 mm
- Largeur de clé 26 mm
- Dimension angulaire hexagonale 26.5 mm
- Pour diamètre de câble jusqu'à 8-12 mm
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polyamide
- Finition Non traité
- Sans halogène Oui
- Renforcé en fibre de verre Non
- Classe de protection (IP) IP68
- Résistant aux chocs Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7001
- Protection contre les courbures Non
- Avec contre-écrou Oui
- Fixation sans contre-écrou Oui
- Modèle Droit
- Joint multi-passages Non
- Raccord à écrou de câble plat Non
- Serre cable Non
- Type de garniture d’étanchéité Anneau d'étanchéité
- Raccord à écrou divisible Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-80 °C
- Version anti-déflagration Non
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- Pour câble blindé Non
- Finition CEM Non
- Blindé Non
- Largeur 28 mm
- Hauteur 28 mm
- Temperature de stockage -20-80 °C
- EAN/Gencode 3245060980030
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
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main