Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO16 gris RAL7001

  • Ref. 0 980 01
  • Presse-étoupe
  • LEGRAND

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

3,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Presse-étoupe plastique filetage ISO16
  • IP68 - Gris RAL7001
  • Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 4mm - Capacité de serrage diamètre maximum 8mm
  • Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
  • Conforme à la norme EN 50262

Les + installation

Livré avec joint de surface et écrou hexagonal montés

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de filetage Métrique
  • Taille de filetages métrique/PG 16
  • Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz Autre
  • Inclinaison du filetage 1.5 mm
  • Longueur de filetage 19 mm
  • Largeur de clé 22 mm
  • Dimension angulaire hexagonale 16.8 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 4-8 mm
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Non traité
  • Sans halogène Oui
  • Renforcé en fibre de verre Non
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Résistant aux chocs Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7001
  • Protection contre les courbures Non
  • Avec contre-écrou Oui
  • Fixation sans contre-écrou Oui
  • Modèle Droit
  • Joint multi-passages Non
  • Raccord à écrou de câble plat Non
  • Serre cable Non
  • Type de garniture d’étanchéité Anneau d'étanchéité
  • Raccord à écrou divisible Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-80 °C
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • Pour câble blindé Non
  • Finition CEM Non
  • Blindé Non
  • Largeur 24 mm
  • Hauteur 36 mm
  • Temperature de stockage -20-80 °C
  • EAN/Gencode 3245060980016

Support d’aide à la prescription