Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe Plexo dimensions 360x270x124mm - gris RAL7035

  • Ref. 0 920 94
  • Boîtes Plexo
  • LEGRAND

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d’installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

233,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîte de dérivation rectangulaire pour presse-étoupe ISO Plexo - Gris RAL7035
  • IP55 - IK07 - 750°C - 2 entrées défonçables pour presse étoupe ISO16 et ISO20 - 18 entrées défonçables pour presse étoupe ISO20 et ISO25 - 10 entrées défonçables pour presse étoupe ISO25 et ISO32 - 6 entrées défonçables pour presse étoupe ISO32 et ISO40 - 360mm x 270mm x 124mm
  • Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I
  • Tenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE)
  • Entrées prédéfonçables - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les + installation

Fixation avec rattrapage d'aplomb assurée :
- 2 ou 4 points intérieurs (vis de Ø5mm maximum)
- aux 4 angles hors volume de câblage (vis de Ø4mm maximum)
- avec pattes de fixation référence 035802

Les + utilisation

Utilisable comme boîte de dérivation ou enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (article EL9)

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Section de conducteur max. 32 mm²
  • Garnissage Sans
  • Forme Rectangulaire
  • Mode de pose Universel
  • Montage dans le sol Non
  • Montage sous l'eau Non
  • Pour diamètre du tube 32 mm
  • Entrée de l'arrière Non
  • Longueur 382 mm
  • Largeur 292 mm
  • Profondeur 132 mm
  • Connectable Non
  • Nombre d'entrées 36
  • Type de traversée de boîtier Estampage
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Finition du couvercle Autre
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Fermeture à baïonnette
  • Coulable Non
  • Masse de coulage fournie Non
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Résistant aux intempéries Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Numéro RAL 7035
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Nature d'embout entrée de cable Autre
  • Entre axe de fixation verticale 187-193 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 267-273 mm
  • EAN/Gencode 3245060920944