Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 220x170x86mm - gris RAL7035

  • Ref. 0 920 62
  • Boîtes Plexo
  • LEGRAND

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d’installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

52,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation rectangulaire Plexo - Gris RAL7035
  • IP55 - IK07 - 750°C - 14 embouts - 220mm x 170mm x 86mm
  • Ø câbles et tubes acceptés : 4mm à 32mm
  • Tenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11) - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
  • Embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V - Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle sauf boîte 310mm x 240mm et 360mm x 270mm - Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les + installation

Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø inférieur à 16mm

Les + utilisation

Utilisable comme boîte de dérivation ou enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (article EL9)

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Section de conducteur max.
    32 mm²
  • Garnissage
    Sans
  • Forme
    Rectangulaire
  • Mode de pose
    Universel
  • Montage dans le sol
    Non
  • Montage sous l'eau
    Non
  • Pour diamètre du tube
    32 mm
  • Entrée de l'arrière
    Non
  • Longueur
    240 mm
  • Largeur
    190 mm
  • Profondeur
    94 mm
  • Connectable
    Non
  • Nombre d'entrées
    14
  • Type de traversée de boîtier
    Membrane à niveaux à découper
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Finition du couvercle
    Autre
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Fermeture à baïonnette
  • Coulable
    Non
  • Masse de coulage fournie
    Non
  • Plombable
    Oui
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Résistant aux intempéries
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Numéro RAL
    7035
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Nature d'embout entrée de cable
    Souple à découper
  • Entre axe de fixation verticale
    80-80 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    141-147 mm
  • EAN/Gencode
    3245060920623

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 220x170x86mm - gris RAL7035

À associer