Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm finition RAL7037 et RAL3000
- Ref. 0 920 25
- Boîtes Plexo
- LEGRAND
Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d’installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte de dérivation carrée Plexo - RAL7037 et RAL3000
- IP55 - IK07 - 960°C - 7 embouts référence 091901 - 105mm x 105mm x 55mm
- Fermeture du couvercle par 1/4 de tour - Ø câbles et tubes acceptés : 4mm à 25mm
- Tenue au fil incandescent 960°C (NF EN 60695-2-11) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
- Embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V - Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle des boîtes 80mm x 80mm et 105mm x 105mm - La classe II est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Les + installation
Fixation avec rattrapage d'aplomb - Fixation assurée par 2 points intérieurs (vis de Ø5mm maximum) ou par 3 points hors du volume de câblage (vis de Ø4mm maximum)
Les + utilisation
Boîte de dérivation pour installations de circuits de sécurité des ERP (article EL16 § 1) et locaux recevant des travailleurs
Information sur la gamme
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.754 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.753 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.750 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00893FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Section de conducteur max. 25 mm²
- Garnissage Sans
- Forme Carré
- Mode de pose Universel
- Montage dans le sol Non
- Montage sous l'eau Non
- Pour diamètre du tube 25 mm
- Entrée de l'arrière Oui
- Longueur 121 mm
- Largeur 121 mm
- Profondeur 60 mm
- Connectable Non
- Nombre d'entrées 7
- Type de traversée de boîtier Membrane à niveaux à découper
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Couleur Rouge
- Classe de protection (IP) IP55
- Finition du couvercle Autre
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Fermeture à baïonnette
- Coulable Non
- Masse de coulage fournie Non
- Plombable Oui
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Résistant aux intempéries Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Version anti-déflagration Non
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Numéro RAL 3000
- Traitement antimicrobien Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Nature d'embout entrée de cable Souple à découper
- Entre axe de fixation verticale 44-50 mm
- Entre axe de fixation horizontale 44-50 mm
- EAN/Gencode 3245060920258
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm finition RAL7037 et RAL3000
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste