Mini-interrupteur 2A 250V~ à tirette avec plaque 2 trous livré sous blister avec Gencod

  • Ref. 0 911 64
  • LEGRAND

Mini-interrupteur, pour commander un éclairage dans un meuble

8,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Mini interrupteur- 2A - 250V~
  • Pour appareils de classe II
  • Plaque 2 trous
  • A tirette
  • Livré sous blister avec Gencod

Avantages

  • Tirette pour commander l'interrupteur

Les + installation

Cet appareil doit être incorporé dans un meuble.

Les + utilisation

Pour commander un éclairage dans un meuble

Recommandations / restrictions d’usages

  • Intérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type de commande
    Autre
  • Type de charge
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    2A
  • Puissance
    500-500W
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    31mm
  • Hauteur
    200mm
  • Profondeur
    11mm
  • EAN/Gencode
    3245060911645

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Mini-interrupteur 2A 250V~ à tirette avec plaque 2 trous livré sous blister avec Gencod

À associer