Mini-interrupteur 2A 250V~ à poussoir pour pied de lampe livré sous blister avec Gencod avec bague de fixation

  • Ref. 0 911 67
  • LEGRAND

Mini-interrupteur, pour commander un lampadaire

10,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Mini interrupteur- 2A - 250V~
  • Pour appareils de classe II - à poussoir pour pied de lampe - Avec bague de fixation
  • Livré sous blister avec Gencod

Avantages

  • Interrupteur à poussoir

Les + installation

Livré avec bague de fixation

Les + utilisation

Pour pied de lampe

Recommandations / restrictions d’usages

  • Intérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'ordre
    Sous ou hors tension
  • Avec gaine protectrice
    Oui
  • Avec verrouillage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Avec isolation de protection
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    2
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Fonction de commutation encliquetable
    Oui
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    2A
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    24mm
  • Hauteur
    12mm
  • Profondeur
    27mm
  • EAN/Gencode
    3245060911676

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Mini-interrupteur 2A 250V~ à poussoir pour pied de lampe livré sous blister avec Gencod avec bague de fixation

À associer