Kit de suspension douille DCL avec 1 douille E27 et 1 câble blanc longueur 60cm avec fiche DCL
- Ref. 0 911 37
- LEGRAND
Suspension douille DCL, pour connecter un éclairage
29,08 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit de suspension douille DCL
- Kit comprenant :
- 1 douille E27 avec double bague 2A - 250V~ - 60W, classe II
- 1 câble blanc, longueur 60cm équipé d'une fiche DCL référence 060134 prête à monter et d'un cache blanc - A usage professionnel
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.800 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 091137_LE00270AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Douille à suspension
- Matériau Plastique
- Couleur Blanc
- Profondeur 65 mm
- Douille E27
- Avec insertion de starter Non
- Type de fixation Autre
- Filetage de raccord Autre
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Hauteur 70 mm
- EAN/Gencode 3245060911379
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main